Pubblica i tuoi prodotti
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    • Manufactured from pine wood, vacuum impregnated, with two coats of clear acrylic lacquer.
    • Handle positioned halfway up the sash for ease of opening.
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 55°.
    • Requires special flashings ESW, EZW, EH W and ELW(Note: flashings for pivoting windows are not suitable for escape windows).
    • Comes with templates to facilitate installation.
    • Wide range of accessories available, similar to that available for roof windows.
    Voce di capitolato
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroof_access_window_fwp_u3
    • Famiglia di prodottoRoof window
    • Gruppo di famigliaRoof access windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings