Pubblica i tuoi prodotti
Rastrelliera Riga monofacciale inclinata
Rastrelliera Riga monofacciale inclinata
Rastrelliera Riga monofacciale inclinata
Rastrelliera Riga monofacciale inclinata
Rastrelliera Riga monofacciale inclinata
    Falco

    Rastrelliera Riga monofacciale inclinata

    La rastrelliera monofacciale inclinata Riga è un sistema salvaspazio per il parcheggio delle biciclette, progettato per luoghi in cui lo spazio a terra disponibile è limitato. Posizionando le biciclette a 60°, il sistema aumenta significativamente la capacità di parcheggio, mantenendo al tempo stesso un accesso semplice per gli utenti.

    Riga è ideale per depositi biciclette, stazioni ferroviarie, parcheggi, complessi residenziali e progetti commerciali.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche principali

      Sistema monofacciale per il parcheggio inclinato delle biciclette

      Design salvaspazio

      Adatto a un’ampia gamma di tipologie di biciclette

      Adatto a pneumatici con larghezza fino a 50 mm

      Sistema modulare con capacità espandibile

      Adatto per uso interno ed esterno

      Realizzato in acciaio zincato

      Verniciatura a polveri opzionale nei colori RAL

      Dimensioni

      Altezza: 1564 mm

      Profondità: 1130 mm

      Lunghezza variabile in base al numero di posti bici

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcovert-vertical-bike-rack
    • Famiglia di prodottoCycle Racks
    • Gruppo di famigliaCompact Cycle Parking
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1564
    • Profondità (mm)1130
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Clasificazione IFCElemento di trasporto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Europa