Pubblica i tuoi prodotti
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
    Faraone

    KLIMA - Facade - with stratified glass

    Suspended curtain walls Klima

    New system for point-fixed glass curtain walls with high insulation up to a value of UcW 0,7 W/m2 K. The new point-fixed glass curtain wall with insulating glass up to 3 glass sheets, designed to meet all the provisions of “Casa Clima” ensuring big results for energy saving. Kilma project responds to the actual economic situation: - High performance at low cost. - No glass drilling.

    Voce di capitolato
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklima01-facade
    • Famiglia di prodottoCurtain Wall
    • Gruppo di famigliaKlima
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-03-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls