Pubblica i tuoi prodotti
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo One Glass and aluminium balustrade

    Maior Evo One model, with aluminium profiles and glass installed beneath the handrail. The full-height glass provides a maximised transparency effect.

    Voce di capitolato
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular with integrated glass holder

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomaior-evo-one
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri