Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° bianco

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° bianco

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80 e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0420211015-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776548046

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° bianco

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80 e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.

    Serie: 0411

    Finitura corpo: Bianco

    Lumen max: 3354lm + 2664lm

    Tensione: 110V

    CRI: 90

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0420211015-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50deg-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted