Pubblica i tuoi prodotti
GALA Lampada da parete oro satinato

GALA Lampada da parete oro satinato

Lampada da parete oro satinato per l'illuminazione del bagno, realizzata in metallo e diffusore in vetro. GALA ha un design classico e ha IP44. GALA ha due opzioni di installazione, su e giù.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63505

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776169111

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 6353

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Gold

    Lampadina consigliata: Satin Gold

    Informazioni massime sul driver: Oro Satinado

    Lumen max: Or Satiné

    Tensione: Oro Satinato

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 6

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: G9

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17495

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 320

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 115

    Peso netto della scatola individuale (KG): 150

    Peso netto dell'articolo consolidato: 115

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63505_-_GALA-Satin-gold-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.766
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete