Riferimento: 0420212025-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776548220
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° nero
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down nero con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 4000K, CRI80 e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Finitura corpo: Nero
Lumen max: 3454lm + 2743lm
Tensione: 110V
CRI: 90
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01