Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca
JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca

    JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca

    JUST FAN M è l'essenza di un ventilatore bianco con pale bianche in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per ambienti di superficie compresa tra 13 m² e 17 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 32101UL

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776355477

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: 0

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca

      Descrizione del prodotto: JUST FAN M è l'essenza di un ventilatore bianco con pale bianche in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per ambienti di superficie compresa tra 13 m² e 17 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.

      Serie: 3388

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      IP: 20

      Tipo: II

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0385

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.2

      Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32101UL_-_JUST-FAN-M-White-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)500
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica