Pubblica i tuoi prodotti
RUDDER L Ventilatore nero/noce
RUDDER L Ventilatore nero/noce

    RUDDER L Ventilatore nero/noce

    RUDDER L è un ventilatore da soffitto nero ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in legno nero/noce di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Il motore di questo ventilatore da soffitto è di tipo DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34298

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776357303

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: RUDDER L Ventilatore nero/noce

      Descrizione del prodotto: RUDDER L è un ventilatore da soffitto nero ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in legno nero/noce di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Il motore di questo ventilatore da soffitto è di tipo DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

      Serie: 3422

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: Compensato

      Finitura corpo: Nero Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 232

      Diametro totale: 1320

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 1

      Numero di velocità: 6

      W: 4-6-10-17-24-35

      RPM: 85-109-134-159-180-203

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,50

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34298_-_RUDDER-L-Black-walnut-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)350
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica