Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN M Ventilatore bianco/legno chiaro DC

JUST FAN M Ventilatore bianco/legno chiaro DC

JUST FAN è l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze di dimensioni comprese tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore bianco ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5145 CFM.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 32110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776330658

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilatore bianco/legno chiaro DC

    Descrizione del prodotto: JUST FAN è l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze di dimensioni comprese tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore bianco ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5145 CFM.

    Serie: 3388

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 220V-240V

    Altezza totale: 640

    Diametro totale: 1280

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

    Altezza della scatola individuale (MM): 270

    Larghezza della scatola individuale (MM): 410

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 270

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0385

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.2

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32110_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)500
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica