Pubblica i tuoi prodotti
MALVINAS L Ventilatore grigio scuro

MALVINAS L Ventilatore grigio scuro

Ventilatore da soffitto dalle linee moderne e contemporanee ideale per stanze da 17,6m2. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle pale è in noce e mogano rossastro e sono reversibili. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. Ne ha 5. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Adatto per tetto spiovente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 1142

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 600

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1400

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1400

    PCS: 1400

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5.27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica