Pubblica i tuoi prodotti
PALAO S Ventilatore grigio

PALAO S Ventilatore grigio

Ventilatore da soffitto con luce dalle linee moderne ideale per ambienti fino a 13mq. Motore in acciaio, pale in legno MDF e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è grigio cava e non sono reversibili. Azionamento a catena. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati e può essere installato direttamente al soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33186

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776331860

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 35

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: E14

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17461

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 390

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 810

    Peso netto della scatola individuale (KG): 810

    PCS: 810

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33186_-_PALAO-S-Grey-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica