Pubblica i tuoi prodotti
FARETTO Ventilatore da sofitto bianco

FARETTO Ventilatore da sofitto bianco

FARETTO Ventilatore da soffitto bianco
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33389-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776328136

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: FARETTO Ventilatore da sofitto bianco

    Descrizione del prodotto: FARETTO Ventilatore da soffitto bianco

    Serie: 2526

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: PC

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E26

    N. Attacco lampadina: 2

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 500

    Diametro totale: 1310

    Diametro della calotta: 145

    Diametro del kit soffitto/luce: 280

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 3

    Numero di velocità: 3

    W: 13-27-46

    RPM: 60-90-120

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.062186

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 10,13

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33389-110_-_FARETTO-White-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)1013
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica