Pubblica i tuoi prodotti
WIND Ventilatore da sofitto bianco

WIND Ventilatore da sofitto bianco

Ventilatore da soffitto WIND bianco
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33392-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776138964

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: WIND Ventilatore da sofitto bianco

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto WIND bianco

    Serie: 3392

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 590

    Lunghezza: 1320

    Profondità: 1320

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 300

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 3

    W: 16-35-59

    RPM: 96-146-195

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 366

    Larghezza della scatola individuale (MM): 346

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 586

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.074209

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8.9

    PCS: 12

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8,90

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33392-110_-_WIND-White-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)890
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica