Riferimento: 33465
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776079656
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 1327
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Aluminium
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Aluminium
Hertz: Aluminio
Sorgente luminosa: Aluminium
Sorgente luminosa inclusa: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 460
Peso lordo della scatola individuale (KG): 2133
Peso netto della scatola individuale (KG): 2133
PCS: 2130