Pubblica i tuoi prodotti
TILOS XL Ventilatore marrone motore DC

TILOS XL Ventilatore marrone motore DC

Grande ventilatore da soffitto marrone con 6 pale aerodinamiche che esaltano la sensazione di freschezza. TILOS è un ventilatore da soffitto moderno, ideale per la ventilazione di ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC ha 6 velocità regolabili con un consumo di 4-6-9-14-21-35W e 31-43-55-67-78-95 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33466

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3346

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Potenza max. lettore (W): ABS

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

    Hertz: ABS

    Sorgente luminosa: ABS

    Sorgente luminosa inclusa: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 2

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 500

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1685

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1685

    PCS: 1685

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)7603
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica