Riferimento: 33512
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776166554
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3367
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): ABS
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS
Hertz: ABS
Sorgente luminosa: ABS
Sorgente luminosa inclusa: ABS
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß
Lampadina consigliata: Shiny White
Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo
Lumen max: Blanc Brillant
Tensione: Bianco Lucido
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 430
Peso lordo della scatola individuale (KG): 2108
Peso netto della scatola individuale (KG): 2108
PCS: 2100