Pubblica i tuoi prodotti
ALOHA L Ventilatore marrone
ALOHA L Ventilatore marrone
ALOHA L Ventilatore marrone
ALOHA L Ventilatore marrone

    ALOHA L Ventilatore marrone

    5.0 su 5 stelle5.0(11 recensioni)
    Ventilatore da soffitto dallo stile intramontabile, realizzato in acciaio e con 5 pale reversibili in legno rifinite in noce/noce scuro. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. ALOHA è ideale per stanze da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Flusso d'aria: 128,95 m3 min / 4552 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33710

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3375

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): Sperrholz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

      Hertz: Plywood

      Sorgente luminosa: Contreplaqué

      Sorgente luminosa inclusa: Compensato

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

      Lampadina consigliata: Dark Brown

      Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

      Lumen max: Marron Foncé

      Tensione: Marrone Scuro

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 350

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

      PCS: 1320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans