Pubblica i tuoi prodotti
Accessorio tija de colore nero 300 mm

Accessorio tija de colore nero 300 mm

Palo di prolunga 30 cm nero.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33905

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776339057

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessorio tija de colore nero 300 mm

    Descrizione del prodotto: Palo di prolunga 30 cm nero.

    Serie: 3400

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00075

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.22

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,19

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33905_-_Downrod-accessory-black-300-mm
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica