Pubblica i tuoi prodotti
KAUAI XXL Ventilatore bianco

KAUAI XXL Ventilatore bianco

KAUAI è un ventilatore da soffitto bianco ideale per spazi a partire da 28 m². Dal design semplice e senza tempo, questo ventilatore con motore DC funziona tramite telecomando con programmatore. Ha 6 velocità regolabili e funzione reverse.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34201A

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: KAUAI XXL Ventilatore bianco

    Descrizione del prodotto: KAUAI è un ventilatore da soffitto bianco ideale per spazi a partire da 28 m². Dal design semplice e senza tempo, questo ventilatore con motore DC funziona tramite telecomando con programmatore. Ha 6 velocità regolabili e funzione reverse.

    Serie: 3421

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Legno

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 220V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 480

    Diametro totale: 2400

    Diametro della calotta: 150

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 13-17-20-35-54

    RPM: 79-86-93-110-126

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.100724

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 9.8

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica