Pubblica i tuoi prodotti
SAINT L LED Ventilatore da soffito bianca

SAINT L LED Ventilatore da soffito bianca

SAINT L è un ventilatore da soffitto con motore DC in stile industriale ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². La finitura delle lame è bianca. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34265

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776356320

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1076112

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SAINT L LED Ventilatore da soffito bianca

    Descrizione del prodotto: SAINT L è un ventilatore da soffitto con motore DC in stile industriale ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². La finitura delle lame è bianca. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3432

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: PMMA

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00086

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 2400lm

    Tensione: 220V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4350 - 6000K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 290

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 150

    Diametro del kit soffitto/luce: 240

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-10-17-21-31

    RPM: 102-124-147-172-204-231

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.04694

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,70

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)570
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica