Riferimento: 34276-11L
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776356887
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: KLIM L Ventilatore da soffito nero/noce DC E27
Descrizione del prodotto: KLIM L è un ventilatore da soffitto con luce nero progettato da Faro Lab con luce ultracompatta ideale per la ventilazione di ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in noce scuro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3429
Materiale corpo: Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura diffusore: Opale
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17485
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 408
Diametro totale: 1500
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 170
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 67-88-106-122-140-159
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.525
Peso netto dell'articolo consolidato: 4.3