Riferimento: 71141
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776011588
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 1500
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Rostbraun
Lampadina consigliata: Rust Brown
Informazioni massime sul driver: Marrón Oxido
Lumen max: Brun Rouillé
Tensione: Marrone Ruggine
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 33
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 06
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 510
Peso lordo della scatola individuale (KG): 310
Peso netto della scatola individuale (KG): 370