Pubblica i tuoi prodotti
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Series 710 atmospheric vacuum breakers assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that pressure loss causes vacuum conditions. Series 710, 715 is ideal for hose bibs, chemical vats, X-ray tanks, turf irrigation systems, and laboratory sinks. They feature a bronze body and lightweight plastic poppets. Maximum working pressure: 150psi (10.3 bar).

Voce di capitolato
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Famiglia di prodottoBackflow Prevention
  • Gruppo di famigliaVacuum Breakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descrizione Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 31 11
  • Titolo OmniClassBackflow Preventors
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti