Pubblica i tuoi prodotti
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Voce di capitolato
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Famiglia di prodottoCheck Valves
  • Gruppo di famigliaSingle Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCInline check valves
  • Codice UNSPSC40141622
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING