Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 20 2F” in cemento da intonaco, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, peso di ±18.6Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x20 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x19.7 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 53%, forati (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥6N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 120’ (DM 16/02/2007 – tabella D.4.2 – parete con intonaco normale). Prestazioni termiche del blocco: conducibilità equivalente eq=0.779 W/mK. Prestazioni termiche della parete: resistenza termica R=0.225m2K/W, trasmittanza termica a secco U=2.335W/m2K (considerando 1.5cm di intonaco normale =0.9W/mK per ogni lato). Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=49dB (determinato con legge sperimentale della massa e considerando la parete intonacata). Fornitura del 33% di pezzi speciali (elementi divisibili a 1/2 e a 44.5+4.5cm).