Pubblica i tuoi prodotti
BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista
BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista
BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista
BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista
BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista
    Ferrari BK

    BK 25 2F - blocchi divisori - cemento facciavista

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
    Blocchi forati in calcestruzzo per pareti divisorie e tamponamenti.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 25 2F” in cemento facciavista da interni, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, peso di ±20.5Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x25 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x24.4 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 61%, forati (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥6N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 120’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche del blocco: conducibilità equivalente eq=1.086 W/mK. Prestazioni termiche della parete: resistenza termica R=0.233m2K/W, trasmittanza termica a secco U=2.485W/m2K. Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=47dB (determinato con legge sperimentale della massa). Fornitura del 20% di pezzi speciali (elementi a testata piana e divisibili 1/2).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-25-2f-cemento-facciavista
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaHollow blocks (Blocchi forati)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)20.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa