Pubblica i tuoi prodotti
BK 25P - blocchi divisori - cemento da intonaco
BK 25P - blocchi divisori - cemento da intonaco
BK 25P - blocchi divisori - cemento da intonaco
    Ferrari BK

    BK 25P - blocchi divisori - cemento da intonaco

    Blocchi multicamera in calcestruzzo per pareti divisorie, tamponamenti e portanti.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 25P” in cemento da intonaco, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, peso di ±28Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x25 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x24.5 (l x h x s), 4 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 45%, semipieni (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi fbk≥5N/mmq – nella direzione ortogonale ai carichi verticali f’bk≥1.5 N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 180’ (DM 16/02/2007) – REI 180’ (Circolare 1968/2008). Prestazioni termiche del blocco: conducibilità equivalente eq=0.565 W/mK. Prestazioni termiche della parete: resistenza termica R=0.434m2K/W, trasmittanza termica a secco U=1.569W/m2K (considerando 1.5cm di intonaco normale =0.9W/mK per ogni lato). Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=51.5dB (determinato con legge sperimentale della massa e considerando la parete intonacata). Fornitura del 20% di pezzi speciali (elementi con una testata piana e divisibili a 1/2 e 3/4).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-25p-cemento-intonaco
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa