Pubblica i tuoi prodotti
BLUEHELIX APLHA 24C-28C-24C
Ferroli

BLUEHELIX APLHA 24C-28C-24C

Caldaia murale a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con uno scambiatore secondario a piastre d’acciaio. Potenza termica max in riscaldamento (50/30°C) 21,8 kW Potenza termica max in sanitario 24,3 kW Produzione ACS a Δt 25°C 14,0 l/min Classe ErP: Riscald. A / A.c.s. XL/A
Voce di capitolato
  • Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti. MC2 : Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni). M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi. Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato. Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri. By-pass di serie > Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari. Intubamento su canne fumarie: particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per funzionamento con scarichi fumi diametro 50 mm. Minime emissioni inquinanti (classe 6 secondo EN 15502-1). Funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna opzionale. Circolatore riscaldamento modulante a basso consumo (ErP Ready - Classe A). (per i mod. 28C e 34C) in abbinamento al comando remoto modulante CONNECT raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++). Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri. Controllo fiamma digitale con tre tentativi di riaccensione in caso di blocco di funzionamento per mancanza rilevazione di fiamma (mod. a metano). Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l’ausilio del kit resistenze antigelo opzionale. Mantellatura smontabile in tre pezzi per una più semplice manutenzione o ispezione. F.P.S.: Sistema di Protezione Fumi. Con l’utilizzo dell’accessorio fumi opzionale (041106X0 - Kit valvola clapet gas scarico) installabile all’esterno della caldaia, è possibile una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione (ad es. nei risanamenti), in accordo alla normativa UNI 7129. N.B.: il kit non è utilizzabile nelle installazioni ad incasso.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBLUEHELIXALPHA24C28C34C
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers