Pubblica i tuoi prodotti
MODULO RRT
Ferroli

MODULO RRT

Moduli termici in batteria per centrali di piccola potenza

Generatore termico (certificato INAIL) composto da due caldaie murali della serie BLUEHELIX

HITECH RRT H collegate in cascata

Potenza termica max (50°/30° C) 60,4 kW / 73,6 kW / 93,0 kW

Potenza termica min (50°/30° C) 7,6 kW / 7,6 kW / 13,8 kW

Rapporto di modulazione min/max 1/8 - 1/10 – 1/7

- Il sistema è composto da:

* Due caldaie modello BLUEHELIX HITECH RRT H standard, per il riscaldamento e predisposte per

la produzione di acqua calda sanitaria con un accumulo esterno

* Un kit di collettori idraulici (completi delle sicurezze INAIL e valvola di sicurezza) e gas con

attacchi reversibili a destra ed a sinistra

* Sicurezze INAIL montate direttamente sul collettore di mandata (VIC non fornita) in modo da

contenere gli ingombri

* Un kit di staffe per l’installazione delle caldaie, dei collettori e dei componenti per il loro

collegamento

* Un kit fumi composto dal collettore fumi e relativi tubi di collegamento con le caldaie

Voce di capitolato


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomodulo-rrt
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie