Pubblica i tuoi prodotti
FORCE W 99, W 120
Ferroli

FORCE W 99, W 120

Modulo termico ad alta potenza per installazioni in cascata. Potenza termica max (50°/30° C) 100 kW Rendimento (50°/30° C) 103,5 % Classe NOx 6° Pressione max di servizio 6 bar
Voce di capitolato
  • Modulo termico a condensazione ad alta potenza, progettato per installazioni singole/in batteria fino a 600 kW. Completa gamma di accessori idraulici, gas e fumi per l’installazione di batterie, certificate Inail, da 2, 3 e 4 moduli. Scambiatore di calore monoblocco in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acqua. Gruppo di combustione premiscelato con bruciatore in fibra metallica a microfiamma a bassissime emissioni inquinanti (Classe 6 secondo EN 15502-1). I moduli possono funzionare a Metano o GPL. Sistemi di protezione del generatore: Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ΔT costante / Sensore di protezione delle sovratemperature dello scambiatore tarato a 95°C/ Sensore di sicurezza fumi / Pressostato acqua con soglia minima a 0,8 bar. Gruppo idraulico (fornito come accessorio) con valvole di intercettazione di cui una a tre vie per scarico in atmosfera. Configurabile con due circolatori, standard e ad alta prevalenza. Circuito Aria / Fumi a camera stagna (certificata B23, C13 e C33) e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi, per poter dimensionare il collettore in pressione. Gestione dei moduli in batteria con sistema Master / Slave auto-configurante e possibilità di impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei generatori. Elettronica a bordo macchina in grado di gestire un impianto a due zone dirette e un accumulo sanitario o impianti più complessi, a temperature differenziate (dirette e miscelate), solare termico e puffer multi-energia, in abbinamento alla centralina di termoregolazione THETA+. Generatore certificato Range Rated per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell’impianto aumentando l’efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina. I moduli possono essere controllati e condotti da remoto: * Regolazione della potenza o della temperatura conil segnale 0 - 10V * Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino funzionamento * Protocolli di comunicazione parametrizzabili Opentherm (OT) e Modbus
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFORCEW99W120
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers