Pubblica i tuoi prodotti
TP3 COND 65_100_150
Ferroli

TP3 COND 65_100_150

Generatore termico a condensazione a sviluppo orizzontale per la combustione pressurizzata a tre giri di fumo a fiamma passante, con un’efficienza energetica certificata a quattro stelle secondo la direttiva EN 15502-1. Predisposto per funzionare in abbinamento ad un bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio. Gamma: TP3 COND 65 Portata termica 61,3 kW Potenza Termica Gas/Gasolio (50/30°C) 65/62,9 kW Rendimento 30% Pmax - Gas/Gasolio 106/102,5 % Pressione massima di esercizio 6 bar TP3 COND 100 Portata termica 94,3 kW Potenza Termica Gas/Gasolio (50/30°C) 100/96,7 kW Rendimento 30% Pmax - Gas/Gasolio 106/102,5 % Max working pressure 6 bar TP3 COND 150 Portata termica 141,5 kW Potenza Termica Gas/Gasolio (50/30°C) 150/145 kW Rendimento 30% Pmax - Gas/Gasolio 106/102,5 % Pressione massima di esercizio 6 bar
Voce di capitolato
  • Corpo caldaia a tre giri fi fumo in acciaio rivestito esternamente con una protezione in lamierino di acciaio verniciato con polveri epossidiche e costituito da: • Camera di combustione in acciaio a fondo bagnato flottante con carico termico volumetrico inferiore a 1,1 MW/m3 per garantire valori di emissioni in atmosfera di ossidi azoto inferiori a 80 mg kW/h, in abbinamento ad opportuni bruciatori. • Tubo per il passaggio del secondo giro fumi in acciaio con ripresa dal fondo del focolare, dimensionato per ottimizzare i parametri di combustione; • Fascio tubiero per il terzo passaggio fumi in acciaio (Duplex 2205) nella parte inferiore del generatore e dotato di turbolatori per l’innalzamento dello scambio termico. Efficienza energetica superiore al 106%. Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura massima di progetto 100°C. Attacchi flangiati completi di controflange. Portellone anteriore con apertura reversibile da ambo i lati ed innovativo sistema di chiusura e regolazione micrometrica sul corpo caldaia. Isolamento termico con materiale ad elevato potere coibentante e ridotta inerzia termica e protezione in materiale refrattario sul lato focolare e sul lato giro fumi. Isolamento termico esteso a tutte le parti della caldaia e ottenuto con uno strato di lana minerale dello spessore di 80 mm che avvolge l’intero fasciame. CERTIFICAZIONI Marcatura CE secondo le Direttive Apparecchi a Gas (2016/426 GAR) Rendimenti (92/42 CEE) Bassa Tensione (2014/35/EU) Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/EU)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTP3-COND-65-100-150
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Codice UNSPSC40101704
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers