Pubblica i tuoi prodotti
BATTERIA FORCE W
BATTERIA FORCE W
    Ferroli

    BATTERIA FORCE W

    Generatore termico composto da quattro caldaie murali a condensazione FORCE W in batteria certificate INAIL:

    Potenza termica max (50°/30° C) 592,0 kW

    Potenza termica min (50°/30° C) 25,9 kW

    Pressione max di servizio 6 bar

    Il sistema in cascata di FORCE W è stato progettato per facilitarne l’installazione. L’elettronica fornita di serie sui generatori è in grado, con la logica Master/Slave, di gestire completamente le dinamiche di funzionamento della batteria compresi la rotazione didi accensione dei generatori e la sequenza di accensione e spegnimento dei moduli.

    La batteria di FORCE W può essere installata in centrale termica o in esterno in luogo protetto e riparato dalle intemperie.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoforce-cascade-indoor-system
    • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
    • Gruppo di famigliaBoilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-27
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers