Pubblica i tuoi prodotti
OMNIA SW-T 3.2 8/10
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 8/10

OMNIA SW-T 3.2 è una pompa di calore, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, studiata per applicazioni in piccole e medie unità abitative. Ogni suo componente è stato progettato pensando alle ristrutturazioni degli impianti termici esistenti per la sostituzione di caldaie e scaldacqua elettrici, garantendo il medesimo comfort, con una soluzione economica e

rispettosa dell’ambiente.

Grazie al suo ampio range di funzionamento OMNIA SW-T 3.2 lavora fino a -25°C esterni e produce acqua calda fino a 65°C in condizioni nominali.

L’unità Interna contiene invece il cuore del circuito idraulico del generatore, con tutti i principali componenti pre-installati, il bollitore da 100 litri per l’acqua calda sanitaria, il circolatore ad alta efficienza, la valvola tre vie, vasi d’espansione, l’accumulo inerziale da 15 litri, resistenze elettriche integrative da 3 kW per il riscaldamento e da 1.2 kW per la produzione di ACS

OMNIA SW-T 3.2 è equipaggiata con un raffinato controllo elettronico, pensato e progettato per la gestione integrata della produzione dell’acqua calda sanitaria e di due zone di riscaldamento a temperature differenziate.

Voce di capitolato


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoomnia-sw-t-32-8-10
  • Famiglia di prodottoHVAC - Heat Pumps
  • Gruppo di famigliaHeat Pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps