Pubblica i tuoi prodotti
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom - soap dispenser

    Elegant and customizable, the best hydroalcoholic soap and / or gel dispenser for superior hygiene.

    • Two models to choose from
    • Color range and product customization for a tailor-made design

    ffuuss dom Style

    • 8 ABS colors available
      • Gloss finish

      ffuuss dom Premium

      • 20 customizable painted colors
      • Matte / gloss finish
      • Customizable design, choose the color and / or add your brand or logo
      Voce di capitolato
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoffuuss-dom
      • Famiglia di prodottoFFUUSS Dispensers
      • Gruppo di famigliaFFUUSS Dispensers DOM
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-12-20
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)277
      • Larghezza (mm)136.2
      • Profondità (mm)101
      Relativo a
      • Materiale principaleABS
      • Progettato inSpagna
      • Prodotto inSpagna
      • Peso Netto (Kg)0.74
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
      • Clasificazione IFCElemento d’arredo
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
      • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
      • Numero OmniClass23-31 25 29 13
      • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
      • Codice CSI UniFormat IIE2010
      • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings