Pubblica i tuoi prodotti
Motion sensor
Motion sensor
Motion sensor
    Fibaro

    Motion sensor

    Just under 2 inch diameter, featuring an immaculate, sleek, and modern white casing, you’ll fall in love with this motion sensor at first sight.

    Battery-powered and completely wireless, the FIBARO Motion Sensor features a smart bracket with grip that allows it to be affixed almost anywhere – even on a wall or ceiling. The sensor’s location can be changed at any time for ultimate comfort and convenience.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomotions_sensor
    • Famiglia di prodottoSensors
    • Gruppo di famigliaFibaro sensors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)47.7
    • Profondità (mm)45.5
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numero OmniClass23-29 11 21
    • Titolo OmniClassSecurity Sensors