Pubblica i tuoi prodotti
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-signatureseries-keypad
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaHomeWorks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.75
  • Larghezza (pollici)1.81
  • Profondità (pollici)1.62
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Numero OmniClass23-35 37 17
  • Titolo OmniClassDimmer Control Switches

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti