Pubblica i tuoi prodotti
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 400-L, is a thermal insulation board made of extruded polystyrene, having a smooth surface and edges in the shape of letter “L” to prevent the formation of thermal bridges. FIBRANxps, as a permanently effective thermal insulation solution, is used widely in building and industrial applications. The advantages of FIBRANxps thermal insulation are its high compressive strength and the closed structure of its cells, which enhances its water resistance properties and permits its use in wet environments. Products with rough and open surface structure are excellent substrates for rendering applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico400-L
  • Famiglia di prodottoFIBRANxps
  • Gruppo di famigliaFloors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)1250
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Materiale secondarioPolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inGrecia
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)3.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014