Pubblica i tuoi prodotti
Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno
Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno
Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno
Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno
Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno

    Bermuda 80, pattumiera 80 l, per uso interno

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 80 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Voce di capitolato
    • Technical Information:

      Product number
      V43340

      Measurements (w*d*h)
      400*760 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      13 kg

      Capacity
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • Famiglia di prodottoLitter bin
    • Gruppo di famigliaLitter bin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descrizione Uniclass 2015Litter bins
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Trash and Litter Receptacles
    • Numero OmniClass23-21 17 11
    • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings