Insulated prefabricated reinforced beam 290

Insulated prefabricated reinforced beam 290

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Voce di capitolato
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 290 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 38 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsolerbalk_Exakt_290
  • Raccolta di collezioniBlocks and Bricks
  • CollezioneInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)197
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleExpanded clay
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Codice CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Titolo OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Numero OmniClass23-13 35 19 17
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia
Norvegia