Pubblica i tuoi prodotti
Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Voce di capitolato
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsolerbalk_Exakt_350-tva_skift
  • Famiglia di prodottoBlocks and Bricks
  • Gruppo di famigliaInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)397
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleExpanded clay
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Codice CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 19 17
  • Titolo OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit