Pubblica i tuoi prodotti
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Voce di capitolato
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • Famiglia di prodottoBlocks and Bricks
  • Gruppo di famigliaInsulated prefabricated reinforced beam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)397
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleExpanded clay
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Codice CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 19 17
  • Titolo OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls