Pubblica i tuoi prodotti
High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Voce di capitolato
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMassivblock
  • Famiglia di prodottoBlocks and Bricks
  • Gruppo di famigliaNon-insulated block
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)590
Relativo a
  • Materiale principaleExpanded clay
  • Materiale secondarioCemento
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Codice UNSPSC3013
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descrizione Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls