Pubblica i tuoi prodotti
Prefabricated reinforced beam 150

Prefabricated reinforced beam 150

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Voce di capitolato
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 150 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 30 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMurbalk_150
  • Famiglia di prodottoBlocks and Bricks
  • Gruppo di famigliaNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleExpanded clay
  • Materiale secondarioCemento
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Codice CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 19 17
  • Titolo OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls