Pubblica i tuoi prodotti
Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Non-insulated prefabricated reinforced beam made of light aggregated concrete. Three different lengths are available, 1495, 2395 and 2795 mm.
The beams are customized to fit the system Inner wall block.

Voce di capitolato
  • Vikt: 28 kg/m
    Övrig information: se Murblock Innervägg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprefabricated-reinforced-beam-100-inner-wall
  • Famiglia di prodottoBlocks and Bricks
  • Gruppo di famigliaNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-06-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)198
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi