Pubblica i tuoi prodotti
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUS04
  • Famiglia di prodottoFinnfoam
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-06-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSchiuma espansa
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014