Pubblica i tuoi prodotti
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Voce di capitolato
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFibracolour-tex-ez
    • Famiglia di prodottoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Gruppo di famigliaFibracolour
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1045
    • Profondità (mm)19
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Codice UNSPSC30103604
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Descrizione Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numero OmniClass23-15 15 15 17
    • Titolo OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes