Pubblica i tuoi prodotti
Listón S4S
Finsa

Listón S4S

El listón de madera termotratada, es un perfil decorativo pensado principalmente para su uso en exteriores a modo de palillería fina de forma cuadrada. Cuenta con unas medidas de 2400x40x40.

Este tipo de lamas utilizadas en recubrimientos de fachadas, respetan las características naturales que posee la madera y suelen colocarse en disposición vertical.

Voce di capitolato
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoliston-s4s
  • Famiglia di prodottoFacades Savia
  • Gruppo di famigliaWooden cladding
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleThermally Modified Wood
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno