Pubblica i tuoi prodotti
Perfil UYL
Finsa

Perfil UYL

La fachada de madera de pino perfil UYL termotratada Thermopine es un producto de calidad premium. Se trata de un perfil liso con resultado homogéneo y muy agradable.

Fácil de montar, los perfiles son machihembrados. Se puede instalar en disposición horizontal o vertical. Debido a la estabilidad dimensional, la durabilidad y la estética mejoradas, es adecuado para su uso en todo tipo de climas.

Voce di capitolato
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoperfil-uyl
  • Famiglia di prodottoFacades Savia
  • Gruppo di famigliaWooden cladding
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)135
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleThermally Modified Wood
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno