Pubblica i tuoi prodotti
S4S Clip
Finsa

S4S Clip

La fachada de madera de pino S4S con termotratamiento Thermopine es un producto de calidad premium.

Cuenta con un sistema de clips único, desarrollado por nosotros, mediante el cual se consigue una fachada sin tornillos a la vista, limpia, fácil y cómoda de instalar. Se trata de un panel machihembrado que puede utilizarse en disposición horizontal o vertical, tanto en interiores como en exteriores.

Voce di capitolato
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

    Este producto puede ser aplicado en las siguientes soluciones: fachadas y pavimentos. Producto apto para uso interior y exterior

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicos4s-clip
  • Famiglia di prodottoFacades Savia
  • Gruppo di famigliaWooden cladding
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)86
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleThermally Modified Wood
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno